Consumer

Legrand Transformatoren

Gemäß Euronorm 50541-1 müssen Transformatoren heute so ausgelegt sein, dass sie eine höchstmögliche Energieeffizienz aufweisen.

So werden Emissionen möglichst niedrig gehalten. Die neuen Green T.HE Transformatoren (Green Transformer High Efficiency) von Legrand erfüllen diese Anforderungen. Sie reduzieren die Verlustleistung zuverlässig. Das vermindert nicht nur die CO2-Emission, sondern bietet auch interessante Einsparmöglichkeiten.

Die Norm EN 50541-1 und die EU-Verordnung 548/2014
sind gültig für 50 Hz, 100 kVA bis 3150 kVA, 3-phasige Trockentransformatoren mit einer maximalen Spannung je Komponente von 36 kV.

Diese ersetzt die folgenden Normen:
HD 538.1 S1:1992 + A1:1995 sowie
HD 538.2 S1:1995 (gültig bis einschließlich 02.01.2014).