Consumer

AlphaRex³ astro mit Astrofunktion

Überblick

AlphaRex³ astro mit Astrofunktion
Astro Rex³ D21, 1 Kanal
- 230 V, 50/60Hz
- mit Steuereingang
- 1 Wechsler 250 V/50 Hz, 16 A~ cos ϕ = 1
- 56 Programme
- kürzeste Schaltzeit 1 s
- Artikelnummer: 412654

oder:

Astro Rex³ D22, 2 Kanal
- 230 V, 50/60Hz
- 2 Wechsler 250 V/50 Hz, 16 A~ cos ϕ = 1
- 56 Programme (28 pro Kanal)
- kürzeste Schaltzeit 1 s
- Artikelnummer: 412657

  • zum dämmerungsbezogenen Ein- und Ausschalten von Leuchten und anderen elektrischen Verbrauchern
  • mit Kombifunktion zur Erstellung von Schaltprogrammen, in denen der Verbraucher nach Astrozeiten und/oder fest eingestellten Zeiten geschaltet wird
  • täglich astronomische Berechnung der Sonnenaufgangs- und -untergangszeiten durch Eingabe von Orten oder Ortskoordinaten
  • Offset für Sonnenauf- und -untergangszeiten um bis zu +/– 120 min einstellbar. Die Differenzzeiten werden für die Auf- und Untergangszeiten separat eingestellt
  • Steuerung direkt aus der Verteilung, kein separater Lichtfänger notwendig
  • zeitsparende Programmierung durch Wahl von Tagesblöcken, Tagesblöcke individuell einstellbar oder Wahl eines voreingestellten Blocks Mo–So, Mo-Fr oder Sa-So
  • sekundengenaues Programmieren
  • Schaltzeiten als Wochenübersicht im Display sichtbar
  • mit folgenden Komfort-Zusatzfunktionen: - Ferienprogramm - Zufallsprogramm - Betriebsstundenzähler, Zählbereich 65.535 h - Steuereingang (1 Kanal Uhr Best.-Nr. 4 126 54) Nachlaufzeit einstellbar von 0 s...23 h 59 min 59 s - 1h-Test - PIN-Code Eingabesperre
  • Expertenmodus für weitere Zusatzfunktionen: - Zyklusfunktion, Einschaltzeit einstellbar zwischen 1 s und 1 h 59 min 59 s - Steuereingang-Extra (1 Kanal Uhr Best.-Nr 4 126 54) - Steuereingang-Aus (1 Kanal Uhr Best.-Nr 4 126 34) - Netzsynchronbetrieb einstellbar
  • Hintergrundbeleuchtung
  • Gerätebreite 2 Teilungseinheiten à 17,5 mm
Mit textgeführtem Programmierkonzept, 15 verschiedene Sprachen über Sprachauswahl wählbar, einfache Programmerstellung mittels PC unter Verwendung der Legrand-Software AlphaSoft, Datenschlüssel und PCAdapter, Programmsicherung auf Datenschlüssel möglich, EEPROMSpeicher zur Sicherung der Schaltprogramme, Gangreserve 5 Jahre für Datum und Uhrzeit, automatische Sommer-/Winterzeitumstellung, Ganggenauigkeit +/– 0,1 s/Tag, mit Nulldurchgangsschaltung