Consumer

AlphaRex³ DY GPS/DCF Jahreszeitschaltuhr

Überblick

AlphaRex³ DY GPS/DCF Jahreszeitschaltuhr
Mit textgeführtem Programmierkonzept, 15 verschiedene Sprachen über Sprachauswahl wählbar, einfache Programmerstellung mittels PC unter Verwendung der Legrand-Software AlphaSoft, Datenschlüssel und PC-Adapter, Programmsicherung auf Datenschlüssel möglich, EEPROM Speicher zur Sicherung der Schaltprogramme, Gangreserve 5 Jahre für Datum und Uhrzeit, automatische Sommer-/ Winterzeitumstellung, Ganggenauigkeit +/– 0,1 Sek./Tag oder synchron mit GPS-/DCF-Signal, mit Nulldurchgangsschaltung.

  • GPS-/DCF-Jahres- und Wochenschaltuhr mit zusätzlicher Astro-Funktion für alle Kanäle
  •  Zeitsynchronisation über externe DCF77-Antenne Best.Nr. 412861 oder über GPS-Antenne Zeit- und Ortskoordinaten Best.Nr. 412862 und jeweils mit AlphaRex³ GPS-/DCF-Modul Best.Nr. 412863
  •  84 Schaltprogramme je Kanal davon:
    - 28 Wochen-/28 Jahres- und 28 Ausnahmeprogramme (Prioritätsprogramm)
  • mit folgenden Komfort-Zusatzfunktionen:
    - Astrofunktion (Sonnenuntergänge/-aufgänge) kombinierbar mit Schaltuhrfunktion
    - Offset einstellbar entweder +/– 120 Min. oder -/+ 12°00´
    - Zufallsprogramm, 1-h-Test, PIN-Code Eingabesperre
    - Feiertagsfunktion
    - Betriebsstundenzähler, Zählbereich 65.535 Std.
  • Expertenmodus für weitere Zusatzfunktionen:
    Zyklusfunktion, Einschaltzeit einstellbar zwischen 1 Sek. und 1 Std. 59 Min. 59 Sek.
    -Kanalwechselfunktion (2-Kanal-Uhr)
    -Netzsynchronbetrieb einstellbar

  •  Gerätebreite 2 Teilungseinheiten à 17,5 mm

AlphaRex3 DY21 GPS/DCF, 1 Kanal
230 V, 50/60Hz
1 Wechsler 250 V/50 Hz, 16 A~ cos φ = 1
84 Programme
kürzeste Schaltzeit 1 Sek.

AlphaRex3 DY22 GPS/DCF, 2 Kanal
230 V, 50/60Hz
1 Wechsler 250 V/50 Hz, 16 A~ cos φ = 1
+ 1 Schließer 250 V/50 Hz, 16 A~ cos φ = 1
84 Programme (pro Kanal)
kürzeste Schaltzeit 1 Sek.