Consumer

MaxiRex Plus

Überblick

MaxiRex Plus
496 80 Maxi Rex D72/1 Plus, Wochenzeitschaltuhr, 1 Kanal
- 230 V, 50/60 Hz
- 1 Wechsler 250 V/50 Hz, 16 A~ cos φ = 1
- 28 Programme
- kürzeste Schaltzeit 1 min
- Schaltschritt 1 min Nach VDE 0631 Teil 1 und Teil 2-7, IEC 60730-1 und 60730-2-7,
EN 60730-1 und 60730-2-7, für Fronttafeleinbau und Wandmontage, mit textgeführtem Programmierkonzept, ein
Programm besteht aus einer Ein- und Ausschaltzeit und der Zuordnung
von Tagen oder Tagesblöcken, automatische Sommer-/Winterzeit um -
stel lung, Ganggenauigkeit +/- 1 sek/Tag, Handschaltung und Schaltungsvor
wegnahme, Schutzart IP 20, Betriebstemperatur –20 °C ... +55°C Abmessung (H x B) 72 x 72 mm