Consumer

Fernschalter und Treppenlicht-Zeitschalter UP

Überblick

Fernschalter und Treppenlicht-Zeitschalter UP
Zum Einbau in UP-Dose. Elektronisch, sehr geringes Schaltgeräusch.
Schaltung im Nulldurchgang. Maximaler Glimmlampenstrom 50 mA. Eigenverbrauch 0,8 W.
Schraublose Anschlussklemmen, geeignet für Draht oder Litze 0,75 … 2,5 mm². Schutzklasse IP 20. Betriebstemperatur –10 °C … +55 °C.
Abmessung: 49 x 46 x 26 mm

Elektronischer Fernschalter
Artikelnummer: 049120

  • 2000 W Glühlampenlast/Halogenlampen 230V~
  • 2000 W NV-Halogenlampen EVG
  • 1000 W Energiesparlampen
  • 1000 W Leuchtstofflampen parallel-kompensiert max. 70 µF
  • 1-polig 10 A, 250 V~, 50/60 Hz


Elektronischer Treppenlicht-Zeitschalter
Artikelnummer: 049121

  • jederzeit nachschaltbar
  • mit aktiver Vorwarnfunktion (an seitlichem Einstellschalter zuschaltbar)
  • Zeitbereich 1–60 min
  • 2000 W Glühlampenlast/Halogenlampen 230V~
  • 2000 W NV-Halogenlampen EVG
  • 1000 W Energiesparlampen
  • 1000 W Leuchtstofflampen parallel-kompensiert max. 70 µF
  • 1-polig 10 A, 250 V~, 50/60 Hz Steuerspannung Kontakttyp (V~)