Consumer

Rex 800 Multi Zeitschalter

Überblick

Rex 800 Multi Zeitschalter
Artikelnummer: 004704
Rex800Multi
  • 230 V, 50/60 Hz
  • mit separatem Steuerspannungseingang 8 – 230 V AC/DC
  • multifunktional, folgende Funktionen können am seitlichen Wahlschalter eingestellt werden:
    • TLZ, Standard
    • TLZ mit Vorwarnfunktion nach DIN 18015-2
    • TLZ mit Langzeitfunktion 1 Std.
    • TLZ mit Vorwarn- und Langzeitfunktion 1 Std.
    • abschaltbarer Zeitschalter
    • abschaltbarer Zeitschalter mit Vorwarnfunktion
    • elektronisches Relais
  • Zeitbereich 0,5 – 12 min
  • 1Schließer 250 V, 50 HZ, 16 A~ cos ϕ = 1
  • 2000 W Glühlampenlast/Halogenlampen 230 V
  • 2000 W NV-Halogenlampen EVG
  • 1000 VA Leuchtstofflampen, reihenkompensiert
  • 1000 VA parallelkompensiert max. 100 µF
  • 1000 W Energiesparlampen
  • exakte Zeiteinstellung
  • jederzeit nachschaltbar
  • mit Nulldurchgangsschaltung
  • automatische 3-/4-Leiteranschlusskennung
  • 100 % dauerspannungsfest
  • maximaler Glimmlampenstrom 50 mA
  • Handschalter zum Umschalten von Minutenlicht auf Dauerlicht
  • Gerätebreite 1 Teilungseinheit à 17,5 mm

Nach VDE 0632 Teil 1, Teil 2-1 und Teil 2-3, IEC 60669-1, 60669-1-2 und 60669-2-3, EN 60669-1, 60669-2-1 und 60669-2-3, elektronisch, extrem leise, Schutzart IP 20, Betriebstemperatur –10 °C ... +55 °C, mit Lexic-Systemvorteilen