Consumer

Rex EMPlus Zeitschalter

Überblick

Rex EMPlus Zeitschalter
Artikelnummer: 003701
RexEMPlus
  • 230 V, 50/60 Hz
  • Zeitbereich 0,5 – 10 min
  • 1Schließer 250 V, 50 Hz, 16 A~ cos ϕ = 1
  • 2000 W Glühlampenlast/Halogenlampen 230 V
  • 1000 VA Leuchtstofflampen, reihenkompensiert
  • 120 VA, parallelkompensiert max. 14 µF
  • exakte Zeiteinstellung
  • jederzeit nachschaltbar
  • mit Nulldurchgangsschaltung
  • automatische 3-/4-Leiteranschlusskennung
  • 100 % dauerspannungsfest
  • maximaler Glimmlampenstrom 50 mA
  • Handschalter zum Umschalten von Minutenlicht auf Dauerlicht
  • Gerätebreite 1 Teilungseinheit à 17,5 mm
Nach VDE 0632 Teil 1, Teil 2-1 und Teil 2-3, IEC 60669-1, 60669-1-2 und 60669-2-3, EN 60669-1, 60669-2-1 und 60669-2-3, elektronisch, extrem leise, Schutzart IP 20, Betriebstemperatur –10 °C ... +55 °C, mit Lexic-Systemvorteilen