Consumer

Rex Zeitrelais analog

Überblick

Rex Zeitrelais analog
  • Steuerspannung variabel von 12 V AC/DC bis 230 V AC/DC, bei AC 50/60 Hz
  • Schaltausgang: 1 Wechsler 8 A 250 V~ 50/60 Hz
  • 7 einstellbare Zeitbereiche
  • 0,1 sek – 1 sek
  • 1 sek – 10 sek
  • 10 sek – 100 sek
  • 1 min – 10 min
  • 10 min – 100 min
  • 1 Std – 10 Std
  • 10 Std – 100 Std
  • Gerätebreite 1 Teilungseinheit à 17,5 mm
Artikelnummer: 004740
ansprechverzögertes Relais

Artikelnummer: 004741
rückfallverzögertes Relais

Artikelnummer: 004743
impulsformendes Relais

Artikelnummer: 004745
einschaltwischendes Relais

Artikelnummer: 004742
Taktgeber

Artikelnummer: 004744
Multifunktionsrelais Funktionen:
- Ansprechverzögerung
- Impulsformer
- Rückfallverzögerung
- Einschaltwischer
- Ansprech
- und Rückfallverzögerung
- Blinker (impulsbeginnend)
- Blinker (pausenbeginnend)
- Wischer
- additive Ansprechverzögerung
- additive Einschaltwischer

Analoge Zeitrelais: nach VDE 0631-1, 2-7,
EN 60730-1, 2-7, Deckel Plombierbar, Schutzart IP 20, Betriebstemperatur –20 ...+60°C, mit Lexic-Systemvorteilen