Consumer

Zucchini High Power

Dieses Zucchini Stromschienensystem ist zur Versorgung und zur Verteilung von großen Leistungen konzipiert.

Die Baureihe gibt es in zwei Ausführungen:

Für Nennströme von 630A bis 4000A mit Leitern aus Aluminiumlegierung und von 800A bis 5000A mit Kupferleitern.

Durch die extrem kompakte Bauform, die hohe Kurzschlussbeständigkeit und den geringen Impedanzen eignet sich dieses System besonders für die Energieverteilung in größeren Industriebereichen und Dienstleistungsgebäuden sowie für Steigleitungen in der Gebäudetechnik.

Es ist als Energietransport zwischen Schaltanlagen bzw. zur Ankopplung von Transformatoren konzipiert

Produktüberblick
Zucchini SCP Stromschiene 630 - 5000 A
Zucchini SCP Stromschiene 630 - 5000 A