Consumer

Zucchini Low Power

Das Zucchini Stromschienensystem LB (Lighting Busway) ist für Anwendungen zur Versorgung von Beleuchtungsanlagen konzipiert. Durch die extrem einfache und schnelle Montage der einzelnen Komponenten und der Schutzart IP55 ist die Verlegung als abgehängtes System unter der Decke oder als am Boden befestigtes System in Doppelböden die häufigste Anwendung.

Produktüberblick
Zucchini Easybar Stromschiene
Zucchini Easybar Stromschiene
Zucchini HL Stromschiene 25 - 40 A
Zucchini HL Stromschiene 25 - 40 A
Zucchini LB Stromschiene 25 - 40 A
Zucchini LB Stromschiene 25 - 40 A
Zucchini SL Stromschiene 40 - 63 A
Zucchini SL Stromschiene 40 - 63 A