Consumer

ContaRex für Fronttafeleinbau

Überblick

ContaRex für Fronttafeleinbau
Format 48 x 48 mm 
  • inkl. 55 x 55 mm
  • Rahmen (Best.Nr. 049597)
  • Best.Nr. 049562 inkl. Adapter zur Montage auf Tragschiene nach EN 60715
  • Zählbereich: 0...99.999,99 Std Zählbereich
    Best.- Nr. 049560: 0...999.999,9 Std
  • Schutzart IP 40
Artikelnummer: 049555      230 V / 50 Hz  Artikelnummer: 049552      24 V / 50 Hz  Artikelnummer: 049562      230 V / 50 Hz inkl. Tragschienenadapter 
Artikelnummer: 049560      10...80 V / DC, Zählbereich:0...999.999,9 Std 


Format 36 x 24 mm 
  • Zählbereich: 0...99.999,99 Std
  • Schutzart IP 54
Artikelnummer: 907238        230 V / 50 Hz  Artikelnummer: 907239        230 V / 60 Hz  Artikelnummer: 907240        24 V / 50 Hz 


Format Ø 80 mm 
  • Zählbereich: 0...99.999,99 Std
  • Schutzart IP 67
  • durch Gummipuffer stoßgeschützt
Artikelnummer: 049563        12...36 V / DC

Nach VDE 0411 Teil 1, IEC 61010-1, EN 61010-1 , zum Zählen der Betriebsstunden einer Maschine oder einer elektrischen Anlage zur Ermittlung der genauen Betriebsdauer.