Consumer

Rex2000HC für Verteilereinbau

Überblick

Rex2000HC für Verteilereinbau
  • zum Zählen der Betriebsstunden einer Maschine oder einer elektrischen Anlage zur Ermittlung der genauen Betriebsdauer
  • mit plombierbarem Deckel
  • Zähler mit numerischer Analog-Anzeige: 5-stellig + 2 Dezimalstellen (1 Einheit = 1 Std)
  • Genauigkeit: 1/100 Stunde
  • Verbrauch: 0,2 W
  • Schutzart IP 20 für Wechselstrom
  • Anzahl der Teilungsmaße 2 x 17,5 mm

Artikelnummer: 004694       230 V~ / 50 Hz

Artikelnummer: 004691       24 V~ / 50 Hz für Gleichstrom
  • Zählbereich 1-999.999,9 h
  • Ganggenauigkeit: +/- 2,5 sek/Tag

Artikelnummer: 004690       12...36 V / DC