Consumer

Hochleistungsdimmer

Überblick

Hochleistungsdimmer
Artikelnummer 040081
Dimmer 2500 W, leistungserweiterbar
  • Leistung bei Tu = 35 °C 1)
  • 300...2500 W für Glühlampen
  • 300...2500 W für 230 V-Halogenlampen
  • 300...2500 VA für NV-Halogenlampen mit konventionellen Trafos 2)
  • inkl. Sicherung, Ersatzsicherung: Best.Nr. 126 16
  • Typ g - 10,3 x 31,5 mm 16 A / 400 V~
  • Lastart: R, L
  • Fernsteuerbar durch Taster/ Doppeltaster
  • Direktsteuerung am Dimmer durch Stellknopf und Handschalter
  • als Hauptgerät oder Erweiterungsgerät
  • Leistungserweiterung bis max. 4 Geräte pro Hauptgerät
  • 3 Betriebsarten:
    • - Dimmbetrieb (T) Vorwahl der min. Helligkeit am Stellknopf
    • - Festwertbetrieb (V) Helligkeitssteuerung nur durch Stellknopf
    • - Erweiterungsbetrieb (E) Steuerung erfolgt vom Hauptgerät
Nach VDE 0632 Teil 1 und Teil 2-1, IEC 60669-1 und -2-1,Versorgungsspannung: 230 V~ 50/60 Hz, für Ein-, Aus- undHelligkeitssteuerung, Befestigung: Aufputzmontage oder Schaltschrankbau,
Abmessung (H x B x T) 232 x 181 x 117 mm, Gewicht 2,2 kg