Consumer

Verteilereinbaudimmer

Überblick

Verteilereinbaudimmer
Erhältliche Typen:
  • Artikelnummer: 003671
    Dimmer 1000 W
    • fernsteuerbar durch Einzel- oder Doppeltaster
    • Direktsteuerung am Dimmer durch Tastbedienung
    • Leistung bei Tu = 45 °C (Bei Umgebungstemperatur > Tu Leistungsreduzierung um 20 % je 10 °K Temperaturerhöhung beachten.)
    • 40...1000 W für Glühlampen
    • 40...1000 W für 230 V-Halogenlampen
    • 40...1000 VA für NV-Halogenlampen mit elektronischen Trafos
    • 40...1000 VA für NV-Halogenlampen mit konventionellen Trafos (Verlustleistung der Transformatoren berücksichtigen.)
Nach VDE 0632 Teil 1, VDE 0632 Teil 2-1, IEC 60669-1, IEC 60669-2-1, EN 60669-1, EN 60669-2-1, Versorgungsspannung: 230 V~ 50/60 Hz, für Ein-, Aus- und Helligkeitssteuerung, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigung, mit Systemvorteilen