Consumer

Atlantic Schaltschränke Metall

Überblick

Atlantic Schaltschränke Metall
Einfache Montage und robuste Funktionalität sind besonders im industriellen Bereich gefordert. Deshalb verfügen Atlantic Wandschränke aus Stahlblech über einen Polyesterüberzug zum Schutz vor Beschädigungen, Kratzern, Korrosion und UV-Strahlung. Zudem sind sie widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse wie Wasser (IP 66), aggressive Umweltbedingungen und mechanische Beanspruchung (IK 10). Zur Auswahl stehen Schaltschränke mit oder ohne Sichtfenster.
Außenabmessung

Höhe x Breite x Tiefe (mm)
  300 x 200 x 160
  300 x 300 x 200
  400 x 300 x 200
  400 x 400 x 200
  500 x 400 x 200
  600 x 400 x 200
  500 x 400 x 250
  500 x 500 x 250
  600 x 400 x 250
  600 x 600 x 250
  700 x 500 x 250
  800 x 600 x 250
  800 x 600 x 300
  800 x 800 x 300
1000 x 800 x 300
Download Broschüre Kleinverteiler Practibox S
Broschüre Kleinverteiler Practibox S

 

Broschüre Kleinverteiler Practibox S