Consumer

Plexo³ ™ Aufputz Feuchtraumverteiler Kunststoff

Überblick

Plexo³ ™ Aufputz Feuchtraumverteiler Kunststoff
Konform EN 60439-3, für Geräte bis 63 A, Schutzklasse II

Schutzart IP 65 - IK 09, Selbstverlöschend:  650 °C, Gehäusefarben ähnl. RAL 7047 Telegrau, Türrahmen ähnl. RAL 7001 silbergrau
Temperaturbeständigkeit -20 °C bis +70 °C

Türen transparent, beidseitig anschlagbar, Türen nachrüstbar mit Schloss Best.Nr. 001966, Plombierbar mit Plombierset Best.Nr. 001968, mit Vorprägung für metrische-Leitungseinführung, inkl. Membraneinführung, Herausnehmbarer Montagerahmen ab 2-reihigen Verteilern, für den Einbau von nicht modularen Geräten mit Hilfe einer Montageplatte (Optional Best. Nr. 001962 oder 001963), Schienenabstand 150 mm.
Download Broschüre Kleinverteiler Practibox S
Broschüre Kleinverteiler Practibox S

 

Broschüre Kleinverteiler Practibox S