Consumer

Practibox S Kleinverteiler Kunststoff

Überblick

Practibox S Kleinverteiler Kunststoff

Practibox S

Practibox S Aufputzverteiler 
12- bis 48- Module – für Geräte bis 63 A 
Nach IEC 60670-24, ÖVE EN 60670-1, ÖVE EN 60670-24, für den Bau von Installationsverteilern nach IEC 61439-3, Schutzklasse II, Schutzart IP 40 – IK 07 Material: Kunststoff, Signalweiß ähnlich RAL 9003, 
geliefert mit Tür. Für Aufputzmontage. Selbstverlöschend: 650 °C


 

Practibox S Unterputzverteiler
Practibox S Unterputzverteiler 
12- bis 48- Module – für Geräte bis 63 A
Nach IEC 60670-24, ÖVE EN 60670-1, ÖVE EN 60670-24, für den Bau von Installationsverteilern nach IEC 61439-3, Schutzklasse II, Schutzart IP 40 – IK 07 Material: Kunststoff, Signalweiß ähnlich RAL 9003, 
geliefert mit Tür. Für Unterputzmontage in Mauerwerk. Selbstverlöschend: 650 °C


 

Practibox S Hohlwandverteiler
Practibox S Hohlwandverteiler
12- bis 48- Module – für Geräte bis 63 A 
Nach IEC 60670-24, ÖVE EN 60670-1, ÖVE EN 60670-24, für den Bau von Installationsverteilern nach IEC 61439-3, Schutzklasse II, Schutzart IP 40 – IK 07 Material: Kunststoff, Signalweiß ähnlich RAL 9003, 
geliefert mit Tür. Für Hohlwandmontage. Selbstverlöschend: 850 °C

Download Broschüre Kleinverteiler Practibox S
Broschüre Kleinverteiler Practibox S

 

Broschüre Kleinverteiler Practibox S