Die Norm EN 50541-1 und die EU-Verordnung 548/2014
sind gültig für 50 Hz, 100 kVA bis 3150 kVA, 3-phasige Trockentransformatoren mit einer maximalen Spannung je Komponente von 36 kV.
Diese ersetzt die folgenden Normen:
HD 538.1 S1:1992 + A1:1995 sowie
HD 538.2 S1:1995 (gültig bis einschließlich 02.01.2014).