Consumer

Ausschalter DX³-IS

Überblick

Ausschalter DX³-IS
Ausschalter DX³-IS
Lasttrennschalter

Nach IEC/EN 60669-2-4, Gebrauchskategorie AC-22 A nach IEC/EN 60947-3, Schalthebel in beiden Schaltstellungen mit Zubehör, Schlosshalter Best.Nr. 406303 und Schloss Best.Nr. 406313, Klemmen mit Abdeckungen Best.Nr. 406304 plombierbar

Varianten: 1-, 2- 3- und 4-polig
Bemessungsstrom: 16 A, 20 A, 32 A, 40 A, 63 A und 100 A

Ausschalter DX³-IS
Lasttrennschalter mit Glimmlampe
 
Nach IEC/EN 60669-2-4, Gebrauchskategorie AC-22 A nach IEC/EN 60947-3, Schalthebel in beiden Schaltstellungen mit Zubehör, Schlosshalter Best.Nr. 406303 und Schloss Best.Nr. 406313, Klemmen mit Abdeckungen Best.Nr. 406304 plombierbar
 
Varianten: 1- und 2-polig
Bemessungsstrom: 20 A, 32 A und 40 A

Zubehör für Ausschalter:
- Hilfsschalter
- Schlosshalter
- Vorhängeschloss
- Schraubenabdeckung, plombierbar