Consumer

Fernschalter CX³

Überblick

Fernschalter CX³
Standard-Fernschalter CX³

Nach EN 60669-2-2.
Mechanischer Fernschalter mit Schaltzustandsanzeige am Handschalter. Handschaltung ON/OFF.
Anbau von bis zu 2 Hilfsgeräten möglich.

Varianten: 1-, 2- und 4-polig
Nennschaltleistung cos φ =1: 16 A/250 V~, 50 Hz
Steuerspannung: 12 V~, 24 V~, 48 V~, 230 V~

Zubehör für Standard-Fernschalter:
- Hilfsgerät zur Meldung
- Hilfsgerät zur Steuerung
- Hilfsgerät für erweitertes Zentral Ein-/Ausschalten
- Hilfsgerät für Dauerkontakt

Elektronischer-Fernschalter CX³
 
Nach EN 60669-2-2.
Sehr geringes Schaltgeräusch.
Schaltung im Nulldurchgang.
Mit LED-Schaltzustandsanzeige.
Handschaltung ON/OFF.
Maximaler Glimmlampenstrom 50 mA

Varianten: 1-polig
Nennschaltleistung cos φ =1: 16 A/250 V~, 50 Hz
Steuerspannung: 230 V~