Consumer

Cablofil® Gitterrinnen

Maximale Flexibiltät während der Montage

Die Gitterrinne kann einfach getrennt werden und dank der offenen (Gitter-) Struktur können die Kabel leicht ein- und ausgeführt und befestigt werden. Aufgrund dieser Flexibilität und dank der einfachen Reinigung des Systems ist das Gitterrinnensystem äußerst beliebt in der Lebensmittelindustrie, der chemischen Industrie, in der Wasseraufbereitung und im Schiffsbau.

Charakteristisches Merkmal für Cablofil® Gitterrinnen sind die hohe Qualität, die Vielzahl an zeitsparenden Teilen und das umfangreiche Programm, das in verschiedenen Materialausführungen erhältlich ist.

Gitterrinnen Systemdarstellungvergrößert darstellen



| T-SCHWEISSUNG | FAS SYSTEM | CRP-F AUSLEGER
Gitterrinnen T-Schweissung Gitterrinnen FAS System Gitterrinnen CRP-F Ausleger
T-Schweißung zur Verhinderung scharfer Kanten. Das FAS-System ermöglicht
die schraublose Montage
(Fast Assembling System).
 Optimal für die Nahrungsmittel- industrie um die Hygiene- anforderungen zu erfüllen.


| SCHNELLE INSTALLATION | HOHE BELASTBARKEIT  
Gitterrinnen schnelle Installation Gitterrinnen hohe Belastbarkeit  
Schnelle Installation mit schraublosen EDRN-Verbindern. Durch die stabile Ausführung
sehr hoch belastbar.
  

 


PRODUKTÜBERSICHT

Gitterrinnen Produktübersichtvergrößert darstellen