Consumer

Energiesäulen

Merkmale

  • Die von Van Geel anodisierten Produkte entsprechen den Anforderungen der "Stichting Anodisieren" und werden in den Qualitätsanforderungen der EURAS/EWAA beschrieben.
  • Alle Energiesäulen aus Stahl und Aluminium können mit einer RAL-Farbe nach Wahl versehen werden.
  • Van Geel Energiesäulen und Colonnetten sind für Netzspannung 230/400 V mit 16 A Stromstärke geeignet. Wenn Säulen oder Colonnetten vorverdrahtet angeliefert werden, sorgt Van Geel dafür, dass diese richtig geerdet und elektrotechnisch überprüft wurden.
  • Die Schutzart für Van Geel Energiesäulen und Colonnetten ist IP40 mit Ausnahme der Kombination von Colonnette und Cable Worm.

 

Normen

  • Van Geel Energiesäulen und Colonnetten entsprechen der Norm EN 50085-1,
  • IEC 1084-2-4 (System von Kabelrinnen und Kabelsäulen für elektrische Installationen).
  • Sendzimirverzinkt nach EN 10327.
  • Aluminium-Produkte werden gemäß DIN EN 12020 produziert.
Produktüberblick
Cable Worm
Cable Worm
Energiesäule Snap-on
Energiesäule Snap-on
Energiesäule
Energiesäule
Energiesäule MZ6
Energiesäule MZ6