Consumer

Soluflex® Kabelbodensystem mit maximaler Freiheit

Wenn man Soluflex® mit einem Wort beschreiben sollte, dann trifft wohl "Flexibilität" am besten zu.
Vergessen Sie die traditionellenstarren Bürofußböden.
Mit Soluflex® entfallen die aufwändigenStemm- und Verlegearbeiten sowie Kleben, Einstellen oderSchrauben.
Die Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig - von der Renovation bestehender Fußböden in alten Gebäuden bis zur Neueinrichtungvon Großflächen im modernen Bürotower.

Dank der in verschiedenen Höhen erhältlichen Stützfüße bietetsich Soluflex® auch für Renovierungsprojekte an.
Gerade in alten Gebäuden besteht ein großer Bedarf an neuer, moderner elektrotechnischer Infrastruktur.
Die elektrotechnische Infrastruktur unter dem Fußboden lässt sichschnell und effizient an die jeweiligen Bedürfnisse anpassen, ohnedass der normale Arbeitsalltag unterbrochen werden muss.
Der beste Untergrund für dieses Kabelbodensystem ist ein flacher, fertiger Estrich.
Die hoch entwickelte Technik des Soluflex® Kabelbodensystems liegt unter einer geradlinigen und neutralen Oberfläche verborgen.
Dies ist ein großer Vorteil bei der Renovierung charakteristischer alter Gebäude, denn ohne Beeinträchtigung der authentischen Ausstrahlung lassen sich dadurch alte Gebäude so anpassen, dass sie den Anforderungen der Zukunft entsprechen.

  • Soluflex® H = 37 mm
  • Soluflex® H = 60 mm
  • Soluflex® H = 90 mm 
  • Soluflex® H = 120 mm

Produktüberblick
Soluflex®
Soluflex®