Consumer

Brüstungskanal Kunststoff

DLP Compact Wandkanäle

Legrand, der Erfinder des 45 mm modularen Schaltermaterialkonzeptes, definiert den Standard bei Kunststoff-Wandkanälen neu. Mit dem DLP Compact entfällt die Verwendung von Einbaudosen. Die Gerätemontage erfolgt einfach und schnell mit Direktmontage der Mosaic™-Funktionen im Unterteil mittels Click-Technik. Mit Hilfe der Soluclips wird das Schaltermaterial sauber abgedeckt, da es mit dem Deckel überlappt.

  • Frontrastende Schnellmontage mit Click-Technik.
  • 100% Trennung von Niederspannungs- und Datenleitungen möglich (2- und 3-zügig verfügbar).
  • Einfache Integration des modularen 45 mm Schalterprogrammes Mosaic™.
  • Entspricht Norm EN 50085-2-1
  • Material: PVC
  • Stoßfestigkeitsgrad IK07
  • Schutzart IP40

Produktüberblick
Legrand Kabelkanal DLP Compact
Legrand Kabelkanal DLP Compact