Tischverteiler mit Smartphone Anbindung
- Die einzelnen Steckdosen können über das Smartphone angesteuert werden (WLAN oder 3/4 G)
- EIN-AUS Fernschaltung über das Smartphone
- Befestigungsmöglichkeit für Tischmontage
- Schalter EIN/AUS mit LED-Beleuchtung
- Drehbar, für mehr Flexibilität
- Eine abgesetzte Steckdose (für breite Netzteile)
- WIFI 2.4 GHz – IEE 802.11 b/g/n
- App „Legrand Mobile Socket“ für Android und iOS erhältlich
Sonderfunktionen
Warnfunktion:
- Warnfunktion bei Strom- oder Internetausfall
- Warnfunktion bei Ausfall des Tischverteilers
- Warnfunktion bei zu hohem Verbrauch
- Warnung bei keinen-Verbrauch (fehlerhafter Verbraucher)
- Warnung bei der Verbrauchsüberlast 90 % der zulässigen Leistung
- Warnung bezüglich der Nutzungsdauer Programmierfunktion:
- Programmierung eines Timers
- Programmierung von Szenen und Abläufe
- Anwesenheitssimulation
- Stromverbrauchsmessung der angeschlossenen Geräte
694690: 4 Steckdosen 1,5 m Kabel,
Farbe: Schwarz