Consumer

Steckdosenleiste: Tablet Workstation mit USB und Steckdosen

Überblick

Steckdosenleiste: Tablet Workstation mit USB und Steckdosen

Steckdosenleiste: Tablet Workstation mit USB und Steckdosen
 

  • 2x USB Steckplätze mit 2400 mA
  • 3x Schutzkontakt-Steckdosen
  • Überspannungsschutz
  • Universal Tablet Workstation
  • Gummibeschichtete Tablet Auflagefläche für sicheren Halt
  • Schalter EIN/AUS mit LED-Beleuchtung
  • rutschfeste Tischauflage
  • Anschlusskabel kann auch an der Unterseite entlanggeführt werden
     

694810: 3 Steckdosen, 1,5 m Kabel,
Farbe: Weiß


694811: 3 Steckdosen, 1,5 m Kabel
Farbe: Schwarz