Consumer

Tischverteiler mit USB-Steckplätzen

Überblick

Tischverteiler mit USB-Steckplätzen

Tischverteiler mit USB-Steckplätzen
 

  • 2 USB Steckplätze 2400 mA
  • Befestigungsmöglichkeit für Tischmontage
  • Schalter EIN/AUS mit LED-Beleuchtung
  • Drehbar, für mehr Flexibilität
  • Eine abgesetzte Steckdose (für breite Netzteile)


694615: 4 Steckdosen, 1,5 m Kabel,
Farbe: Weiß

694616: 4 Steckdosen, 1,5 m Kabel,
Farbe: Schwarz

694617: 6 Steckdosen, 1,5 m Kabel,
Farbe: Weiß

694618: 6 Steckdosen, 1,5 m Kabel,
Farbe: Schwarz