Consumer

U-Power 4-fach Steckdosenleiste, 2 x USB, 1,5 m

Überblick

U-Power 4-fach Steckdosenleiste, 2 x USB, 1,5 m

U-Power 4-fach Steckdosenleiste, 2 x USB, 1,5 m
Platzsparende und praktische Workstation:

  • Verbirgt die Steckdosen auf der Unterseite der Tischplatte
  • USB-Ports befinden sich auf der Tischplatte
  • Schutzkontakt-Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz 
  • 2 x USB Typ A Steckplätze mit 3,4 A geteilt (1 x 3,4 A oder 2 x 1,5 A)
  • 4 x Schutzkontakt-Steckdosen
  • Schalter EIN/AUS mit LED-Beleuchtung
  • Aufclipbar an der Tischplatte mittels Halteschelle (anwendbar für Tischplatte mit einer Dicke von min. 32 mm bis max. 62 mm)
  • Anschlusskabel schwenkbar um 90°

Bestell.-Nr. 694812:
U-Power 4-fach Steckdosenleiste,
2 x USB Typ A, 1,5 m Kabel,
Farbe: Schwarz