Consumer

Versorgungstower mit Zusatzfunktionen

Überblick

Versorgungstower mit Zusatzfunktionen

Versorgungstower mit Zusatzfunktionen
 

  • Versorgungstower mit Wireless Charging Aufladestation und USB-Steckplätzen
  • 2 USB-Steckplätze, 2400 mA
  • 1 x Wireless Charging Docking-Station 1000 mA
  • Schalter EIN/AUS mit LED-Beleuchtung
  • Drehbar, für mehr Flexibilität
  • Überspannungsschutz mit LED-Anzeige
  • Eine abgesetzte Steckdose (für breite Netzteile)
  • WPC QI Standard für größtmögliche Kompatibilität mit dem aufzuladenden Gerät, EN 62479 – ICNIRP


694630: 4 Steckdosen, 2 m Kabel,
Farbe: Schwarz/Aluminium


 

Versorgungstower mit USB-/Mini-USBSteckplätzen

  • Befestigungsmöglichkeit für Tischmontage
  • Schalter EIN/AUS mit LED-Beleuchtung
  • Drehbar, für mehr Flexibilität
  • Überspannungsschutz mit LED-Anzeige
  • Eine abgesetzte Steckdose (für breite Netzteile)
  • 2 USB-Steckplätze, 1 Mini-USB-Steckplatz, 2400 mA


694614: 4 Steckdosen, 1,5 m Kabel,
Farbe: Weiß, Grau

694619: 4 Steckdosen, 1,5 m Kabel,
Farbe: Schwarz


 

Versorgungstower mit WLAN Repeater und WIFI-Hotspot
 

  • WLAN Repeater, WIFI-Hotspot
  • Schalter EIN/AUS mit LED-Beleuchtung
  • Drehbar, für mehr Flexibilität
  • Überspannungsschutz mit LED-Anzeige
  • Eine abgesetzte Steckdose (für breite Netzteile)
  • 2 USB-Steckplätze
  • 1 Mini-USB-Steckplatz 2400mA
  • 2 RJ45 IN/OUT Steckplätze
  • 10/100 Mbps Ethernet Switch
  • WIFI 2.4 GHz – IEE 802.11 b/g/n


694625: 4 Steckdosen, 2 m Kabel,
Farbe: Aluminium, Schwarz


 

Versorgungstower mit Wireless Charging und USB-Steckplätzen
 

  • Versorgungstower mit Wireless Charging Aufladestation und USB-Steckplätzen
  • 2 USB-Steckplätze, 2400 mA
  • 1 x Wireless Charging-Docking Station 1000 mA
  • Schalter EIN/AUS mit LED-Beleuchtung
  • Drehbar, für mehr Flexibilität
  • Überspannungsschutz mit LED-Anzeige
  • Eine abgesetzte Steckdose (für breite Netzteile)
  • WPC QI Standard für größtmögliche Kompatibilität mit dem aufzuladenden Gerät, EN 62479 – ICNIRP


694630: 4 Steckdosen, 2 m Kabel,
Farbe: Aluminium, Schwarz