Consumer

2-Draht-Systeme für Türsprechanlagen - Technik für Audio-/ Video-Türsprechanlagen

Audio- und Videotürsprechanlagen stehen für mehr Komfort und Sicherheit rund um die eigenen vier Wände. Komfort- und Assistenzleistungen sind der Wachstumsmarkt in der Elektrobranche. Das beschert Ihnen bessere Erträge und zufriedene Kunden. Der Basis-Workshop vermittelt Ihnen hierzu das theoretische und praktische Handwerkszeug.

Der Einstieg erfolgt über eine Einführung in die Produktwelt der Audio- und Video-Türsprechanlagen von Bticino.

Der Schwerpunkt des Workshops liegt eindeutig auf der Praxis. Hier wird an Übungsstationen die praktische Umsetzung für ein 2- bis 5-Familienhaus geübt.

Noch Fragen? Dann nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf: 02921/104-356.


TEIL I: THEORIE UND TIPPS

  • Einführung in die Produktwelt der Türsprechanlagen von Bticino
  • Das 2-Draht-System und seine Eigenschaften
  • Das Konfigurieren einer 2-Draht-System-Anlage
  • Das Verkaufsgespräch: Gute Argumente für Zusatznutzen!


TEIL II: EINZEL- UND GRUPPENÜBUNGEN

  • Inbetriebnahme von Audio- und Video-Türsprechanlagen im 2- bis 5-Familienhaus. Übungsbeispiele:
    • Konfigurieren der Türöffner-Automatik
    • Einbindung einer externen Kamera
    • Einbindung mehrerer Türstationen mit entsprechenden Konfigurationen
    • Mit dem Schaltaktor von der Hausstation „Licht schalten“
    • Rufweiterschaltungen, z. B. mit einem Funkgong und dem Aktivator
Teilnehmerzahl: max. 10 Teilnehmer
Zielgruppe: Elektromeister, Elektrogesellen sowie Mitarbeiter des Elektrogroßhandels
Voraussetzungen: keine
Teilnahmegebühr: 50 €*
Leistungen: kursbegleitende Unterlagen, erforderliche Arbeitsmittel, Zertifikat, Verpflegung während der Tagung, keine Übernachtungskostenübernahme

 *Preis pro Person exkl. MwSt.