Consumer

Basiswebinar

MyHOME_Up – Smarte Lösungen für Ihren Alltag

Das MyHOME_Up-System ist genial einfach: MyHOME Geräte installieren und mit einem Smartphone/Tablet (iOS/Android) und der Gratis-App „MyHOME_Up“ in Betrieb nehmen und anwenden. Alle Produkte werden einfach über eine 2-Draht-Busleitung miteinander verbunden. Anschließend lassen Sie sich von der App durch die Anlagen-Konfiguration führen.

Der Elektrofachmann benutzt die App „MyHOME_Up“, um Sensoren nach Bedarf des Kunden mit den gewünschten Befehlen und Funktionen zu belegen.

Der Hausbewohner nutzt diese App, um die installierten Funktionen, z. B. Licht und Rollläden, zu schalten oder die Musikanlage zu steuern. Die App muss nicht neu programmiert werden. Der Bewohner kann eigene Szenarien erstellen, die auch zeit- oder situationsbedingt ausgelöst werden können. Die Hausautomation kann von Zuhause über das WLAN aber auch von unterwegs gesteuert werden. Für die Einrichtung der App sind dabei keine speziellen Netzwerkkenntnisse erforderlich. Die Einrichtung erfolgt mit Cloud-Unterstützung.


Inhalte:

  • Grundlagen eines MyHOME-Bussystems: Netzgerät, Aktor, Sensor
  • MyHOME Server 1: Anschluss und Funktionen
  • App „MyHOME_Up“: Funktionen und Anwendung
  • Regeln für eine Verbindung zur MyHOME-Anlage mit dem MyHOME Server 1
    • INSTALLER CODE
    • USER CODE
    • Zugangsprofile verwalten
  • Grundlagen der Konfiguration einer MyHOME Anlage mit der App „MyHOME_Up“